Opublikuj swoje produkty
K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

The elegant simplicity of Shaker-style furniture inspires the edgy, neo-traditional design of the Tresham Suite. This one-piece integrated lavatory is offered in an industry-standard size for easy configurability, and makes an ideal small-space solution.

  • 30" x 19-1/2" x 34-5/8"
  • Pedestal lavatory consists of combination of the K-2758 lavatory and K-2767 pedestal base
  • Generous work surface for grooming
  • Fireclay construction
  • Overflow drain
  • 8" widespread faucet drilling

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-k-2845-8
  • Rodzina produktuSinks/Lavatories
  • Grupa produktuTresham™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-06-21
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone