Opublikuj swoje produkty
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Kohler

Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer

The KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw and natural beauty of industrialization. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet deck-mount kitchen faucet collection.

Features

  • High-arch spout and 360° spout rotation offer superior clearance for filling pots and cleaning
  • Two round handles offer separate control of hot and cold water
  • Matching side sprayer provides flexibility and convenience for cleaning and food prep
  • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-28665-9
  • Rodzina produktuKitchen Sink Faucets
  • Grupa produktuBillet™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)12.81
  • Szerokość (cale)8
  • Głębokość (cale)7.43
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets