Opublikuj swoje produkty
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An under-mount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

FEATURES

  • Geometric oval basin with vertical sides.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Under-mount

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-2881
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuVerticyl®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks