Opublikuj swoje produkty
Essential 24" x 36" arch framed mirror
Kohler

Essential 24" x 36" arch framed mirror

3.2 z 5 gwiazdek3.2(5 recenzje)

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in a variety of soft silhouettes and dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

Features

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-30637
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuEssential
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)36
  • Szerokość (cale)24
  • Głębokość (cale)1.38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors