Opublikuj swoje produkty
Jabot™ Three-light sconce
Jabot™ Three-light sconce
    Kohler

    Jabot™ Three-light sconce

    The Jabot lighting collection celebrates the simple, arresting beauty of repetitive design. A trend-forward compilation of elevated, modern forms, each Jabot contoured shade uniquely surrounds a single bulb. Available in rich finishes to engage the eye and captivate the senses.

    Features

    • Contoured metal shade uniquely surrounds a single bulb
    • Contemporary design will make a statement in any room
    • Requires bulbs with medium (E26) base; type G25 frosted bulbs recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-31784-SC03
    • Rodzina produktuLighting Fixture
    • Grupa produktuJabot™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7
    • Szerokość (cale)6.77
    • Głębokość (cale)19.54
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures