Opublikuj swoje produkty
K-3671 8 Degree™ 18" x 18" x 10-3/16" Undermount bar sink with rack and wine glass rack
Kohler

K-3671 8 Degree™ 18" x 18" x 10-3/16" Undermount bar sink with rack and wine glass rack

The 8 Degree bar sink offers sleek and functional style with thick, premium quality 16-gauge stainless steel construction for exceptional durability. Eight-degree angles on the front and back surfaces give you more space at the bottom of the bowl while reducing splashing. This handcrafted sink includes a custom-fit wineglass rack, which allows glasses to drip dry into the basin, and a bottom sink rack to help prevent scratches.

FEATURES

  • 21-inch minimum base cabinet width.
  • Single bowl.
  • 9-3/4-inch depth provides generous workspace.
  • No faucet holes.
  • Includes installation hardware, wineglass rack, and bottom sink rack.

Material

  • Handcrafted from 16-gauge stainless steel.

Installation

  • Under-mount
Opis
  • Product Dimensions

    L 18", H 10-3/16", W 18"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-3671
  • Rodzina produktuKitchen Sinks
  • Grupa produktu8 Degree™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnie - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone