Opublikuj swoje produkty
Simplice™ 5" bottle pendant
Kohler

Simplice™ 5" bottle pendant

With an elegant, universal design, the Simplice lighting collection speaks a chic design language that everyone can understand. Simplice lighting fixtures will provide the finishing touch to any area of your home and are available in a variety of finishes. The bottle-shaped seeded-glass shade adds a touch of elegance to any space. At Kohler, we make it our business to help you create the home of your dreams.

  • Bottle-shaped shade in seeded glass
  • Suitable for damp locations, per UL 1598
  • Coordinates with other products in the Simplice collection
  • Includes installation hardware
  • Fixture is dimmable when paired with dimmer switch and compatible bulbs
  • Requires bulb with medium (E26) base; type T10 bulb recommended (sold separately)

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-42199-PE01
  • Rodzina produktuLighting Fixture
  • Grupa produktuSimplice™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)49.73
  • Szerokość (cale)5
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures