Opublikuj swoje produkty
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink

    With its classic, versatile style, Deerfield instantly updates any kitchen. Redesigned with deeper bowls and tighter corners, this double-equal sink features approximately 20 percent more basin volume than previous models, giving you plenty of room for cleaning and prep with minimized splashing. A new slimmer saddle and rim offer a crisp, clean look. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 33" (838 mm) minimum base cabinet width
    • Double-equal bowls
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Single faucet hole
    • Rear drain placement increases cabinet storage space underneath sink

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Includes cutout template
    • Top-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-5873-1
    • Rodzina produktuKitchen Sink
    • Grupa produktuDeerfield®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)9.63
    • Szerokość (cale)22
    • Głębokość (cale)33
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks