Opublikuj swoje produkty
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Equip your kitchen with the popular, versatile Mayfield sink. Constructed from enameled cast iron, this single-bowl sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-3/4-inch depth.
    • Three faucet holes.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Top-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-5964-3
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuMayfield™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8.75
    • Szerokość (cale)22
    • Głębokość (cale)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks