Opublikuj swoje produkty
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    The Undertone utility sink is an ideal choice for kitchens and laundry areas. Constructed from durable stainless steel, this deep basin offers generous room for household tasks. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 11-1/4-inch depth provides generous workspace.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-6661
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuUndertone®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.62
    • Szerokość (cale)17.5
    • Głębokość (cale)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks