Opublikuj swoje produkty
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink

    Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An undermount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

    FEATURES

    • Geometric rectangular basin with vertical sides.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Undermount.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-8189
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuVerticyl®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.18
    • Szerokość (cale)13.37
    • Głębokość (cale)17.12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks