Opublikuj swoje produkty
Cardale™ 24" grab bar
Kohler

Cardale™ 24" grab bar

Cardale's classic lines and elegant detailing bring traditional character to your bathroom. The Cardale 24" grab bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Cardale bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • 1-1/4" (32 mm) bar diameter
  • Contemporary styling matches any decor
  • Provides 500 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Cardale collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R30196
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuCardale™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.74
  • Szerokość (cale)24
  • Głębokość (cale)2.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEC011028
  • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars