Opublikuj swoje produkty
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    As window louvres allows inhabitants to control of amount of light filtering into the house, Louvre turning screen does the same with sound and sight. A free standing mobile element with 5 simultaneous turning leaves, Louvre deliver on-demand reduction of noise and a sense of privacy between 2 furniture settings. A scalloped appearance with color variegation along the 5 leaves lends a sense of gentle playfulness.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKOKUYO_Collaboration-Screen_LAMEX-LOUVRE
    • Rodzina produktuCollaboration
    • Grupa produktuScreen
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    Dostępny w krajach:

    Azja