Opublikuj swoje produkty
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry

    KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

    Statement of Intent

    Our goal is the designed a chair that is meant for everyday use. Is the everyday chair that fulfill the least minimum requirements without Sacrificing the style and the comfort for the everyday use.

    Opis
    • KOKUYO I Entry

      ENTRY’s design may be simple, but it offers beyond simplicity.

      It is designed for the sake of every day’s use that couple with slick

      looking back frame, highly define lumbar

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKOKUYO_Office_Task-Meeting-Chair_Entry
    • Rodzina produktuOffice
    • Grupa produktuTask & Meeting Chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1025
    • Szerokość (mm)635
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    Dostępny w krajach:

    Azja