Opublikuj swoje produkty
KOMANDOR UNIPANELS
KOMANDOR UNIPANELS
KOMANDOR UNIPANELS
    Komandor
    Zarchiwizowane

    KOMANDOR UNIPANELS

    System KOMANDOR Unipanels tworzą panele fornirowane, dekoracyjne, akustyczne i ustroje akustyczne. To unikatowy produkt, który zawiera w sobie walory akustyczne oraz estetyczne, a dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii oraz wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów spełnia wymagane normy ognioodporności. W ofercie znajdują się rozwiązania dedykowane do obiektów publicznych i instytucjonalnych. Panele ścienne fornirowane, dekoracyjne, akustyczne oraz panele sufitowe akustyczne idealnie tłumią lub odbijają dźwięki. W przypadku biur, mieszkań i apartamentów ich zastosowanie pozwala na odseparowanie wnętrza nieruchomości od uciążliwych hałasów miejskich i ulicznych, a to zdecydowanie wpływa na poziom komfortu akustycznego u użytkowników. Ścienne okładziny akustyczne prezentują się we wnętrzach niezwykle efektownie. W zależności od oczekiwań Klienta mogą przyjmować ultranowoczesne, wręcz futurystyczne formy lub też wpisywać się w klasyczny wystrój biur i mieszkań. Sprawia to, że panele jednocześnie pełnią funkcje dekoracyjne. Oferta skierowana jest nie tylko do biur architektonicznych, akustyków, generalnych wykonawców, ale także do wymagających inwestorów indywidualnych.
    Opis
    • Specyfikacja KOMANDOR Unipanels: Grubość panelu: 8-22 mm Współczynnik pochłaniania dźwięku: klasa A do E Raport kwalifikacyjny w zakresie reakcji na ogień: A2:s1:d0, B:s1:d0, B:s2:d0, C:s2:d0 (w zależności od rodzaju paneli ) Wysokość panelu: standard 600mm ( AT maksymalne wymiary 3000x1200mm) Szerokość panelu: standard 600, 1200mm ( AT maksymalne wymiary 3000x1200mm) Wypełnienie (materiały): gips, cdf, mdf, compact Waga panelu warstwa dekoracyjna: średnio 15 kg/m2 (zakres 10-20 kg/m2) Waga panelu z podkonstrukcją: średnio 22 kg/m2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykomandorunipanels
    • Rodzina produktuWall panels
    • Grupa produktuUnipanels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeEF_25
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier elements
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryVeneered, decorative, acoustic wall and ceiling panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19
    • OmniClass TitleWall Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes