Opublikuj swoje produkty
Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full

Komfort’s glass doors allow light to flood through the workplace, creating an atmosphere of space and form an integral part of any partition wall and interior. There is an exceptional choice of single and double glazed, including pivoted, hinged, sliding, framed or frameless. Eye-catching manifestation can be applied to all Komfort glass doors to add contrast, definition and interest whilst complying with the requirements of Part M of the Building Regulations. A wide range of architectural ironmongery options is available in many sizes and finish options to complement our doors and frames.
Opis
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySGD-SD-AF
  • Rodzina produktuCurtain Wall Doors
  • Grupa produktuGlass Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls

Dostępny w krajach:

Azja Europa