Opublikuj swoje produkty
Pirate Ship
KOMPAN
Zarchiwizowane

Pirate Ship

The waves seem to be splashing across the decks of the good ship "Pirate" as it sails over the playground with the crew busily involved in all kinds of exciting games. This play ship has many decks, two steering wheels, a slide, a climbing net, a staircase, a hammock and two masts with flag - an inspirational play environment where many captains and mates of different ages can set sail together on a sea of imagination.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMS32
  • Rodzina produktuThemed Play
  • Grupa produktuMOMENTS
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2012-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3800
  • Szerokość (mm)967
  • Głębokość (mm)1038
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameStructural products
  • UNSPSC code301036