Opublikuj swoje produkty
aplis 80
aplis 80
aplis 80
aplis 80

    aplis 80

    kreon aplis 80 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon aplis 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon aplis 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon aplis 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_aplis_80
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produkturecessed downlight luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka