Opublikuj swoje produkty
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300

    onn 300

    kreon onn is a wall mounted uplighter with a unique optical system that is optimised to throw light away from the wall and into the room, yet is presented in the most purest and simple compact forms. It is available in two sizes and is finished with a choice of matt black or pure white.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_onn_300
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuwall luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka