Opublikuj swoje produkty
oran kap stone
oran kap stone
oran kap stone
oran kap stone
oran kap stone

    oran kap stone

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(8 recenzje)
    The new oran is a first for kreon. kreon is known for its sleek designs and geometrical projects. This time, though, our designers chose to switch gears. Without losing sight of their basic principles of ‘unity in design, simplicity in techniques, and precision in detail’, kreon launches its first ornamental line. The ornamental kreon oran line consists of pendant and ceiling luminaires. The luminaires are available in black and white, or in pure materials such as bronze. The mouth-blown bulbs come in two shapes, round or cone-shaped, or in alabaster. The pendant is optionally covered by a lampshade.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_oran_kap_stone
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktupendant luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3201
    • Szerokość (mm)282
    • Głębokość (mm)282
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka