Opublikuj swoje produkty
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_raga_hor
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktufree standing luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)155
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMarmur
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka