Opublikuj swoje produkty
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25

    side in-line 25

    kreon side in-line 25 is the smallest member of the renewed kreon side in-line family, measuring a mere 25 by 100mm. Its carefully designed faceted reflectors play a crucial role in producing a consistent, asymmetrical beam of light, free from harsh edges or overly intense focal points. This ingeniously crafted feature also casts a soft, embracing glow, serving as a guiding presence when oriented downward, while in an upward position, it casts a gentle radiance upon the ceiling, effectively enriching the overall ambient illumination within any interior space. This recessed wall luminaire boasts a trimless finish, contributing to its seamless integration into the surrounding environment. Furthermore, each luminaire offers the opportunity for personalized touches through the selection of a backplate, which can be uniquely finished in seven distinct paint or anodization choices.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_side_inline_25
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuwall luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)25
    • Głębokość (mm)55
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka