Opublikuj swoje produkty
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir

    up in-line 165 cir

    kreon in-line up 165 the largest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with a slender satin stainless steel trim which seamlessly blends into the surroundings, ensuring seamless integration. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting or wallwash optics for vertical illuminance. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_up_inline_165_cir
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuoutdoor lighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)97
    • Szerokość (mm)155
    • Głębokość (mm)155
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCLampa

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka