Opublikuj swoje produkty
wabi
wabi

    wabi

    kreon wabi is an IP65 external spotlight. This compact luminaire is available with a LED lightsource, a 30° beamangle and a colour temperature of either 2700K or 3000K. kreon wabi is a screwbased spotlight. The luminaire head can be rotated 360° and tilted up to 90°. The inclination of the luminaire is lockable and can easily be set by using the marks indicated on the fixture. The luminaire can be fitted with an optional glare preventor. It's ideal for use in commercial properties or domestic spaces. With the use of the optional installation accessories, this compact spotlight is suitable for installation on a wide range of outdoor surfaces, like concrete, gravel and soil.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_wabi
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuprojectors & track systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka