Opublikuj swoje produkty
wabi pillar 600
wabi pillar 600

    wabi pillar 600

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black rectangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughened black glass set in a black powder coated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_wabi_pillar_600
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuoutdoor lighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)656
    • Szerokość (mm)84
    • Głębokość (mm)62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka