Opublikuj swoje produkty
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 z 5 gwiazdek3.0(10 recenzje)
    Designer LucidiPevere This wonderfully minimalist coffee table combines mathematical elegance and aesthetic beauty. The Mobius is formed from one sheet of metal, following the principles of the Mobius Strip in mathematics. This gives it a unique appearance, as well as added strength and stability. Made from sheet metal, the Mobius comes with or without a glass surface, which can be supplied in either transparent or smoked varieties. Ideal for modernist living rooms, the Mobius adds a futuristic, beautiful touch to professional and home environments.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymobius
    • Rodzina produktuDesign tables
    • Grupa produktuMetal coffee table
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-01-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)215
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły