Opublikuj swoje produkty
Acrylic Matt Board
Acrylic Matt Board
    Kronospan

    Acrylic Matt Board

    Acrylic Matt Boards are premium decorative boards with a fine and subtle acrylic surface and an elegant appearance specially developed for use in furniture components, interior design and retail and commercial applications, giving a smooth finish that is soft to the touch. They are based on Kronospan’s 17 mm premium MDF material, covered with 0.7 mm matt lacquered acrylic on the front side of the board and 0.6 mm high-impact polystyrene film on the reverse to improve stability. The boards have excellent impact strength and scrub resistance, high UV stability and improved anti-fingerprint properties.

    Opis
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - UV stability

      - Matt surface

      - Soft Touch

      Application

      - Interior frontals

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacrylic-matt-board
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-07-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)18.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Wyprodukowano wChorwacja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału