Opublikuj swoje produkty
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror

    Bijou LED Wall Mirror

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)

    • Bijou is a compact LED Mirror perfect for the Urban bathroom.


    • Cheerful, Graceful Styling for Your Bathroom
    • The lighted mirror has chic, tasteful lines that add to the luxury of marble and porcelain countertops and blend well with any vanity sink.
    • Daylight illumination from the mirror provides sunny brightness throughout your room.
    • The 15 x 20-inch modern yet classic LED mirror that you can hang the horizontally or vertically
    • You can turn the LED mirror on and off with its fingertip-touch sensor.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybijou-mirror
    • Rodzina produktuLED Mirrors
    • Grupa produktuBijou
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)20
    • Szerokość (cale)15
    • Głębokość (cale)1.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMirror Glass
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone

    Podobne produkty