Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

KS-QUADRO E 20-2,0-DM

Odniesienie unikalne: ks_quadro_e_20_2-0_dm
Producent: KS-Quadro
Rodzina produktu: calcium silicate
Grupa produktu: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Data publikacji: 2017-11-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 10,5 [N/mm²] mortar M 10


Główny materiał: Calcium silicate
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Bricks
Kod UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L83122
Uniclass 1.4 Opis: Wall units
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Opis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Opis: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-12-10
NBS Reference Opis: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
Numer OmniClass: 23-13 35 21 13
Tytuł OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®