Opublikuj swoje produkty
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
    Kvänum

    Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-

    Handle free kitchen cabinet with one stainless steel shelf, hinged door
    Opis
    • Available in 400, 450, 600, 700, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybase-unit-D
    • Rodzina produktuH10-Art
    • Grupa produktuBase unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Norwegia
    Szwecja