Opublikuj swoje produkty
Base unit with one inside drawer, one tall inside drawer and one tall drawer, GL8-
Kvänum

Base unit with one inside drawer, one tall inside drawer and one tall drawer, GL8-

Handle free kitchen cabinet with one inside drawer, one tall inside drawer and one tall drawer
Opis
  • Inside drawers made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600 mm width and 400, 500, 580 mm depth
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybase-unit-GL8
  • Rodzina produktuH10-Art
  • Grupa produktuBase unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework