Opublikuj swoje produkty
GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-
Kvänum

GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-

Handle free kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, two tall drawers
Opis
  • Inside drawers made of solid oak Available in 800, 900 mm width and in 580 mm depth
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybase-unit-GLF11
  • Rodzina produktuH10-Art
  • Grupa produktuBase unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework