Opublikuj swoje produkty
Cabinet for Fisher & Paykel dishwasher, 1 tall drawer, M-FPD
Kvänum

Cabinet for Fisher & Paykel dishwasher, 1 tall drawer, M-FPD

Kitchen cabinet for Fisher & Paykel dishwasher, 1 tall drawer
Opis
  • Inside drawer made of solid oak Available in 640 mm width and 625 mm depth
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyModule-base-unit-FPD
  • Rodzina produktuModule
  • Grupa produktuBase unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework