Opublikuj swoje produkty
Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 2 tall drawers, M-GLF0-94
Kvänum

Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 2 tall drawers, M-GLF0-94

Kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, 2 tall drawers
Opis
  • Inside drawer made of solid oak Available in 940 mm width and 625 mm depth
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyModule-base-unit-GLF0
  • Rodzina produktuModule
  • Grupa produktuBase unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework