Opublikuj swoje produkty
Cabinet with 2 shelves, hinged door, M-U
Cabinet with 2 shelves, hinged door, M-U
    Kvänum

    Cabinet with 2 shelves, hinged door, M-U

    Kitchen cabinet with 2 shelves, hinged door
    Opis
    • Available in 490, 640, 940 mm width and 400, 625 mm depth
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyModule-base-unit-U
    • Rodzina produktuModule
    • Grupa produktuBase unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework