Opublikuj swoje produkty
Cabinet for two integrated microwave oven, 2 tall drawers, M-LMM2-60
Kvänum

Cabinet for two integrated microwave oven, 2 tall drawers, M-LMM2-60

Kitchen cabinet for two integrated microwave oven, 2 tall drawers
Opis
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyModule-tall-unit-LMM2-60
  • Rodzina produktuModule
  • Grupa produktuTall unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

Dostępny w krajach:

Europa