Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
kvanum/products/e20fd195-de69-4c7c-923d-100685d83954
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Kvänum
Obserwuj
Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60
Kitchen cabinet for two integrated microwaves, two shelves
Pobierz
Opis
Opis
Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
tall-unit-SMM1-60-58
Rodzina produktu
H10-Art
Grupa produktu
Tall unit
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-04-30
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2190
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
580
Linki
Linki
Url produktu
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Instrukcja montażu
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Instrukcja video
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certyfikacja produktu
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Opis techniczny
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
Uniclass 2015 Code
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 Description
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 15 33 11
OmniClass Title
Residential Kitchen Specialty Casework
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz