Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
kvanum/products/c418866f-3280-4f6b-a537-4c76b6f897f0
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Tall unit for integrated micro, two tall drawers, one drawer, shelves, SU2-60
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Kvänum
Obserwuj
Tall unit for integrated micro, two tall drawers, one drawer, shelves, SU2-60
Kitchen cabinet for integrated micro, two tall drawers, one drawer, shelves
Pobierz
Opis
Opis
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
tall-unit-SU2-60-58
Rodzina produktu
H10-Art
Grupa produktu
Tall unit
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-04-30
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2190
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
580
Linki
Linki
Url produktu
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Instrukcja montażu
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Instrukcja video
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certyfikacja produktu
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Opis techniczny
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
Uniclass 2015 Code
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 Description
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 15 33 11
OmniClass Title
Residential Kitchen Specialty Casework
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Pobierz
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz