Opublikuj swoje produkty
Tall unit for integrated micro and oven, two shelves, SUM1-60
Kvänum

Tall unit for integrated micro and oven, two shelves, SUM1-60

Kitchen cabinet for integrated micro and oven, two shelves
Opis
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytall-unit-SUM1-60-58
  • Rodzina produktuH10-Art
  • Grupa produktuTall unit
  • Data publikacji2025-04-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2190
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja