Opublikuj swoje produkty
Tall unit for microwave and oven, one tall drawer and one shelf, LUM3-60
Kvänum

Tall unit for microwave and oven, one tall drawer and one shelf, LUM3-60

Kitchen cabinet for microwave oven with three shelves
Opis
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytall-unit-LUM3-60-58
  • Rodzina produktuH10-Art
  • Grupa produktuTall unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText