Opublikuj swoje produkty
Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-
Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-

    Kitchen cabinet with four tall inside drawers and three shelves
    Opis
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytall-unit-SRL
    • Rodzina produktuH10-Art
    • Grupa produktuTall unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework