Opublikuj swoje produkty
Wall unit with two shelves, LO-
Wall unit with two shelves, LO-
    Kvänum

    Wall unit with two shelves, LO-

    Kitchen cabinet with two shelves
    Opis
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 220, 320 mm depth
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywall-unit-LO
    • Rodzina produktuH10-Art
    • Grupa produktuWall unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework