Opublikuj swoje produkty
Wall unit for integrated microwave oven, SOM-
Kvänum

Wall unit for integrated microwave oven, SOM-

Kitchen cabinet for integrated microwave oven
Opis
  • Available in 500, 600 mm width and 320 mm depth
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywall-unit-SOM
  • Rodzina produktuH10-Art
  • Grupa produktuWall unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework