Opublikuj swoje produkty
Mirror CHRH601
Mirror CHRH601

    Mirror CHRH601

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 mm (W x H)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000056956
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka