Opublikuj swoje produkty
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), casing is held in place by a stainless steel rod fixed to the mounting plate and a security lock, paper withdrawal over tear-off edge, for three rolls with max. 120 mm width and max. Ø 115 mm, without spindles, reserve rolls visible, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 130 x 415 x 150 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock      Key-screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      150.00 mm
      Overall height      415.00 mm
      Overall width      130.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      No

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057081
    • Rodzina produktuPrison units
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)415
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)4.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka