Opublikuj swoje produkty
STRATOS Waste bin STRX605E
STRATOS Waste bin STRX605E
    Zarchiwizowane

    STRATOS Waste bin STRX605E

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, approx. 22 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 327 x 862 x 202 mm (W x H x D)
    Opis
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      22.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      202.00 mm
      Overall height      862.00 mm
      Overall width      327.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057229
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWaste bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)862
    • Szerokość (mm)327
    • Głębokość (mm)202
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)10.65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins