Opublikuj swoje produkty
Eye shower FAID103
Eye shower FAID103

    Eye shower FAID103

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part -2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For mounting on walls or laboratory furniture, with spiral hose
    Opis
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Laboratory furniture
      Drip pan NO
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101102
    • Rodzina produktuEmergency showers
    • Grupa produktuEye cleaning taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEye wash fountains
    • OmniClass Number23-29 37 13 15
    • OmniClass TitleCombination Emergency Eye Wash Stations

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka