Opublikuj swoje produkty
QUADRO single washbasin ANMW416
QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material, with smooth, pore-free surface (temperature-resistant up to 80°C). With seamless, rectangular bowl without overflow. Integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Three-sided apron. Mounting material included (hanger bolts and dowels). Alpine white colour Washbasin dimensions 1000 x 60 x 530 (W x H x D) Bowl dimensions 580 x 40/90 x 360 (W x H x D) With taphole
    Opis
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl width      360.00 mm
      Bowl depth      580.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101159
    • Rodzina produktuWash basins
    • Grupa produktuWash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)125
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)16.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka