Opublikuj swoje produkty
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    Toilet paper roll compartment for installation in walls, stainless steel, material thickness 2,0 mm, visible surface satin finished. Round insert compartment for one WC paper roll. Mounting from front. With 4 mounting holes, fixing material included. Dimensions 180 x 180 x 105 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      105.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      180.00 mm
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000102704
    • Rodzina produktuPrison units
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka