Opublikuj swoje produkty
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721B
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721B

    SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721B

    Shoe and boot cleaning unit made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80°C). For wall mounting. Large inner radii, bottom of basin with 2° slope. Alpine white colour. Drain with under-screwed waste unit with DN 100 horizontal outlet including removable sludge bucket made of stainless steel. Waste unit rotatable by 90°. One hinged grating made of stainless steel for each wash place. Welded substructure frame, powder-coated in basin colour, adjustable base feet. Mounting material included. For customer-provided siphon, width 1400 mm
    Opis
    • brushes optional
      grid hinged
      material mineral material
      material code Miranit
      outlet size DN 100
      overall depth 510 mm
      overall height 500 mm
      overall width 1400 mm
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish high polished
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting wall mounting
      number of wash places 2
      waste hole position centre
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000102728
    • Rodzina produktuSpecial cleaning units
    • Grupa produktuShoe and boot cleaning units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)80
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriptionJanitorial sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka